Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3610JP

Posicionador Pneumático de dupla ação Fisher™ 3610JP

Product Description

Os posicionadores pneumáticos Fisher 3610JP são usados em combinação com atuadores rotativos com dupla ação para posicionar precisamente válvulas de controle usadas em aplicações de controle. Estes resistentes posicionadores fornecem uma posição de válvula proporcional a um sinal de entrada CC atual ou a um sinal pneumático e monta-se integralmente ao invólucro de atuador.

Classificação da área
ATEX Grupo II Categoria 2 de gás e poeira, CUTR para equipamentos dos grupos II / III Categoria 2
Certificações
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicação
Sinal pneumático 3-15 ou 6-30 psi, 0,2 -1,0 ou 0,4 -2,0 bar
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
150 psi
Tipo de montagem
Montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Modulagem
Certificação de segurança
NIL
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O projeto do posicionador fornece resposta rápida e pode suportar as vibrações da maioria dos ambientes de fábrica.
  • Com a tampa removida, o span zero e os ajustes de cruzamento são facilmente acessíveis e podem ser feitos com uma chave de fenda.
  • Um ganho ajustável pequeno no circuito sintoniza bem o posicionador para otimizar uma resposta dinâmica para cada tamanho específico de atuador e aplicação.
  • Mudanças na pressão de fornecimento e na carga da válvula têm efeito mínimo na operação do posicionador.
  • A caixa, os componentes e os materiais de vedação suportam ambientes severos. O ar de purga do posicionador limpa as peças internas e o invólucro do atuador para uma proteção adicional.
  • Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa; nenhuma parte adicional é necessária.