Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3661

Posicionador Eletropneumático Fisher™ 3661

Product Description

Os posicionadores eletropneumáticos de simples ação Fisher 3661 são usados com vários atuadores em válvulas de haste deslizante para aplicações de aceleração. Estes posicionadores resistentes fornecem uma posição de válvula proporcional a um sinal de entrada pneumático ou um sinal de entrada de CC de miliampere padrão recebido de um dispositivo de controle.

Classificação da área
Intrinsecamente seguro, à prova de incêndio, poeira
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, RCM
Protocolo de comunicação
4-20 mA analógico
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Elétrica
Pressão máx. de saída
90 psi
Tipo de montagem
Atuador montado
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
Modulagem
Certificação de segurança
NIL
Meios de fornecimento
Ar
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O design do posicionador fornece instrumentos com resposta rápida e precisa, capaz de suportar as vibrações da maioria dos ambientes de fábricas. O baixo consumo de ar no estado estacionário contribui para uma operação eficiente.
  • Ganhos facilmente ajustáveis e ajustes de amortecimento sintonizam a estabilidade do posicionador aos requisitos específicos da aplicação.
  • O posicionador aceita um sinal de entrada de CC de miliampere padrão a partir de um dispositivo de controle. Este posicionador oferece capacidades de intervalo divididas e zero e spans ajustáveis.
  • A maioria das peças para os posicionadores 3661 é intercambiável; exigindo menos peças de reposição para suportar esses posicionadores.
  • A caixa e a tampa são projetadas para suportar vibrações mecânicas e manipulação brusca.
  • Os ajustes de zero e span podem ser feitos com a tampa no lugar.
  • Para suportar o teste de diagnóstico de pacotes de válvula/atuador/posicionador com o sistema de diagnóstico da válvula FlowScanner™, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador 3661 e o atuador.