Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-4195K

Controlador indicador do manômetro Fisher™ 4195K

Product Description

Os controladores indicadores do manômetro Fisher 4195K mostram a pressão do processo e o ponto de ajuste em uma escala de processo fácil de ser lida. Os controladores comparam a pressão do processo com um set point definido pelo operador e entregam um sinal pneumático a um elemento de controle, então a pressão do processo muda para o set point. Os tipos de controladores estão disponíveis apenas para proporcional, proporcional-mais-redefinir e lacuna diferencial para controle do on/off. Os controladores 4195K são usados em indústrias onde são exigidos o controle preciso da pressão e o monitoramento do processo.

Certificações
ATEX, CUTR
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
40 psig
Tipo de montagem
Montagem remota, montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
On/Off, Controle modulante
Controle de processo
Pressão
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A definição do set point, do zero assim como do intervalo do ponteiro do processo e da comutação entre ação direta e reversa são alcançados rapidamente e sem ferramentas especiais.
  • O controlador da série 4195K pode ser montado diretamente no atuador ou em um suporte de tubulação na parede ou em um painel.
  • O design simples e a pouca massa das peças internas permitem que o controlador da série 4195K suporte níveis de vibração encontrados na maioria dos ambientes de fábricas.
  • O revezamento e o design do bocal reduzem o consumo do estado estável a um nível tão baixo quanto 0,09 m3/hr (3,5 scfh); menos de 6 scfh da definição exigida para a indústria de petróleo e gás definida pela Agência Americana de Proteção Ambiental (Subparte da Nova Fonte dos Padrões de Desempenho OOOO, EPA-HQ-QAR-2010-0505).
  • Revestimento forte e de plástico resiste a ambientes corrosivos, indústrias químicas e atmosferas com sal em plataformas de petróleo em alto mar.