Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-4196

Controlador indicador de temperatura Fisher™ 4196

Product Description

Os controladores indicadores de temperatura Fisher 4196 mostram a temperatura do processo e o set point em uma escala de processo fácil de ser lida. Os controladores são usados em indústrias que exigem monitoramento preciso de processo e controle de temperatura.

Certificações
ATEX, CUTR
Pressão máx. de saída
40 psig
Tipo de montagem
Montagem remota, montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
On/Off, Controle modulante
Controle de processo
Temperatura
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O design simples permite manutenção rápida e fácil e uma inspeção mínima das peças avulsas.
  • A definição do set point, do zero assim como do intervalo do ponteiro do processo e da comutação entre ação direta e reversa são alcançados rapidamente e sem ferramentas especiais.
  • O design simples e a pouca massa das peças internas permitem que o controlador suporte a vibrações encontradas na maioria dos ambientes de fábricas.
  • Dois ponteiros vermelhos em uma escala branca no fundo preto de 114 mm (4 1/2 pol) mostram imediatamente a temperatura do processo e o desvio do set point.
  • O revezamento e o design do bocal reduzem o consumo de ar do estado estável para um baixo nível de 0,09 normal (3,5 scfh).
  • O forte invólucro em plástico resiste a ambientes corrosivos. Construções internas estão disponíveis para resistir a materiais de fornecimento de pressão, tais como gás ácido.