Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Fisher-P-4400

Transmissor digital de posição FIELDVUE™ 4400 da Fisher™

Product Description

O transmissor digital de posição FIELDVUE 4400 da Fisher detecta a posição de válvulas de haste deslizante, respiros, amortecedores ou outros dispositivos rotativos. Ele fornece um feedback preciso e sem contato para indicar a posição de equipamentos com uma porcentagem (%) de span, além da indicação "on/off". O 4400 fornece feedback de posição de 4 a 20 mA, é compatível com SIL 2 e tem dois interruptores de limite de estado sólido com projeto NAMUR de 1 A

Classificação da área
Classe I, Divisão 1 e 2, Grupos A, B, C e D
Zona 1 e 2
Certificação de segurança
Habilitado para SIL 2
Certificações
ATEX, CSA, CSAus e IECEx
Protocolo de comunicação
4-20mA HART
Interface de dados
Com fio
Tipo de medição
Posição
Diagnóstico
Sim
Tipo de montagem
Não mecânico, sem contato
Fonte de alimentação
Alimentado por malha (2 fios)
Outras configurações
Entre em contato com o escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações ou opções deste produto.

Características

  • Configuração simples
    • Calibração por botão local
  • Confiabilidade comprovada
    • Detecção de posição sem contato e sem conexão para reduzir o desgaste mecânico
  • Diagnóstico de desempenho da válvula
    • Contagem de ciclos
    • Tempo para abrir/fechar
    • Acumulador de deslocamento
    • Tempo de espera
    • Posição atual da válvula
    • Tempo de curso
  • Integração digital
    • Flexibilidade de comunicação usando FDI e EDDL
  • Versatilidade de montagem
    • Aproveite os kits de montagem de instrumentos FIELDVUE
    • Adaptabilidade da aplicação
  • Benefícios da implementação do feedback de posição
    • Ampla variedade de aplicações
    • Informações sobre a posição da válvula
    • Preciso e responsivo
    • Diagnóstico baseado em condições para válvulas on/off

Documentação e desenhos