Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-6365 6358

Pilotos Fisher™ das séries 6365 e 6358

Product Description

Os pilotos Fisher das série 6365 e 6358  são tipicamente usados com uma ou várias válvulas principais diferentes em aplicações de alívio de pressão e contrapressão. Todos esses pilotos podem ser usados em serviço com gás ou líquido.

Características

  • Compatível com várias válvulas principais
  • Ganho ajustável para desempenho ajustável
  • Baixo acúmuloOs pilotos da válvula de alívio da série 6358 reduzem o acúmulo necessário para proteger o sistema contra sobrepressão.
Pressão máxima de alívio (entrada)
Depende da pressão de entrada máxima para a válvula de alívio completa conforme especificado no Boletim da válvula principal apropriada
Conexão de pressão
1/4 NPT interno
Capacidade de temperatura
-20° a 150 °F / -29° a 66 °C

Documentação e desenhos