Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-646

Transdutor eletropneumático Fisher™ 646

Product Description

O transdutor eletropneumático Fisher 646 usa um módulo conversor que converte um sinal de entrada de 4 a 20 miliampères para um sinal pneumático de saída proporcional de 0,2 a 1,0 bar (3 a 15 psig). O módulo de conversor usa pequenas peças de massa mínima, que são colocadas simetricamente ao redor de um ponto pivô no centro da massa. Este arranjo equilibrado resulta em um instrumento de alta performance que reduz a sensibilidade à vibração.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, proposição geral, à prova de incêndio e à prova de chamas
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Regional
Protocolo de comunicação
4-20 mA analógico
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Elétrica
Pressão máx. de saída
20 psig
Tipo de montagem
Montagem remota, montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
Controle modulante
Fonte de alimentação
Local
Meios de fornecimento
Ar
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O tamanho reduzido e o design leve do transdutor facilitam a montagem e fornecem uma utilização aprimorada do espaço.
  • O transdutor, usado em aplicações montadas de válvula/atuador, exibe uma mudança de saída de menos de 1% do span quando testado no Padrão SAMA PMC 31.1, Condição 3.
  • O volume de saída do transdutor é adequado para conduzir combinações de válvula/atuador sem a exigência de um posicionador ou de um booster de volume.
  • O transdutor tem baixo consumo de ar, o que diminui os custos de operação.
  • O design modular do conversor permite uma substituição fácil no campo para custos de manutenção reduzidos.
  • A acuracidade, a linearidade e a resposta de frequência acopladas a uma histerese mínima ultrapassam e muito as exigências da maioria dos sistemas de controle.