Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-670

Reguladores de carregamento montados em painel Fisher™ Série 670

Product Description

Os reguladores montados em painel da série 670 são unidades compactas e resistentes usadas principalmente para carregar manualmente reguladores de gás com pressão equilibrada e fornecer controle manual para válvulas de controle do atuador de diafragma.

Características

  • Flexibilidade de controle
  • Controle convencional na ponta dos dedos
  • Conexões fáceis
Pressão máxima de entrada
Sem válvula changeover: 250 psig / 17,2 bar
Com Válvula changeover: 50 psig / 3,4 bar
Pressão máxima de saída
Sem válvula changeover: 100 psig / 6,9 bar
Com Válvula changeover: 50 psig / 3,4 bar
Intervalo de pressão de saída
0 a 125 psig / 0 a 8,6 bar em quatro intervalos
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
-20 a 180 °F / -29 a 82 °C
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos