Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-67D

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série 67D

Product Description

Os reguladores de operação direta Série 67D são geralmente usados para fornecer uma pressão reduzida constante de fluidos gasosos para controladores piloto-operado e outros instrumentos pneumáticos.

Desenhos CAD e modelos: Clique aqui

Características

  • Compacto
  • Montagem em painel
  • Regulador de alimentação de instrumento
  • Fabricação em material de aço inoxidável opcional
  • Alívio interno
  • Purgamento inteligente: válvula de retenção interna para aliviar a pressão da saída quando a pressão de abastecimento é perdida
  • Construção robusta
  • Peças de fixação resistentes à corrosão
Materiais do corpo disponíveis
Série 67D: alumínio
Série 67DS: aço inoxidável
Construções disponíveis
67D e 67DS: regulador de pressão independente
67DR e 67CDR: com alívio interno de sede macia
67DF e 67CDS: com filtro
67DFR e 67DFSR: com alívio interno de sede macia e filtro
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
1/2 NPT
Pressão de entrada máxima (Classificação do corpo)
Todos os modelos filtrados: 250 psig/17,2 bar
Todos os modelos não filtrados: 400 psig/27,6 bar
Pressão máxima de saída de emergência
150 psi/10,3 bar acima do ajuste da pressão de saída até o máximo de 250 psi/17,2 bar
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
NBR: -40 a 82 °C/-40 a 180 °F
FKM: -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Diafragma de silicone (VMQ) e parafusamento de baixa temp.: -51 a 82 °C/-60 a 180 °F
Pesos aproximados
67D e 67DR: 0,5 kg/1,2 libra
67DF e 67DFR: 0,9 kg/2,0 libras
67DS e 67DSR: 1,2 kg/2,8 libras
67DFS e 67DFSR: 2,1 kg/4,6 libras
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos