Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-8532

Válvula borboleta de alto desempenho 8532 Fisher™

Product Description

A válvula borboleta de alto desempenho 8532 Fisher oferece excelente desempenho sob condições extremas de pressão e temperatura. A válvula 8532 mantém o fechamento hermético, está disponível em uma construção testada contra incêndio e pode ser especificada para aplicações criogênicas. Disponível como design sem flange (estilo wafer), com flange simples (arrastado) ou com flange duplo.

Certificações
Habilitado para SIL, PED, CRN, emissão evasiva, NACE, ATEX, CUTR, protegido contra incêndio
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta, criogênico
Fonte de alimentação
Elétrica, hidráulica, pneumática, eletro-hidráulica
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flange, flange simples, flange duplo, arrastado, wafer
Tipo de sede/vedação
Metálico, suave
Classe de corte
MSS SP-61, Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), anel de vazão
Padrões
B16.34
Haste
Carregamento ativo, embalagem ajustável
Tamanho da válvula
NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O design de vedação com auxílio à pressão fornece fechamento hermético contra a faixa de pressão completa da válvula especificada.
  • A prensa cabo antichoque se ajusta firmemente sobre o eixo da válvula, que foi virada para formar um encosto circunferencial que entra em contato com a prensa cabo antichoque.
  • Uma conexão de extremidade estriada no eixo propulsor permite a fixação da alavanca pela maioria dos atuadores giratórios Fisher.
  • O eixo chaveado opcional é ideal para aplicações on/off e permite a flexibilidade de seleção do atuador.
  • O sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcional é projetado com superfícies de haste muito suaves e o carregamento ativo fornece uma melhor vedação, orientação e transmissão de força de carregamento.
  • O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.
  • Os parafusos retentores de vedação estão localizados de modo que não haja nenhuma interferência com a função de vedação das juntas de flange de linha em espiral ou plana.