Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-8580

Válvula borboleta de alto desempenho 8580 Fisher™

Product Description

A válvula borboleta de alto desempenho 8580 Fisher oferece a capacidade de fechamento aprimorado e apresenta um disco montado excentricamente com uma vedação suave ou metálica. Experimente um excelente controle e desempenho on/off com essa válvula de controle.

Certificações
Habilitado para SIL, PED, CRN, emissão evasiva, NACE, ATEX, CUTR
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Fonte de alimentação
Elétrica, hidráulica, pneumática, alavanca, engrenagem, eletro-hidráulica
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Flange, flange simples, flange duplo, arrastado, wafer
Tipo de sede/vedação
Metálico, suave
Classe de corte
MSS SP-61, Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Padrões
B16.34
Haste
Carregamento ativo, embalagem ajustável
Tamanho da válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A ação do conjunto do atuador/da válvula pode ser convertida de abertura por pressão descendente para fechamento por pressão descendente ou vice-versa, sem peças adicionais.
  • Os anéis de vedação suave e metálicos têm uma ação de vedação de auxílio à pressão que garante o fechamento hermético independentemente da queda da pressão.
  • A construção da válvula padrão inclui a embalagem condutora para fornecer ligação elétrica para aplicações em áreas classificadas.
  • A válvula operará em temperaturas elevadas, com os componentes de interno apropriados.
  • Uma indicação de deslocamento adicional pode ser alcançada usando a linha de indicação no eixo, juntamente com as marcações de posição do disco na embalagem.
  • A retenção do eixo redundante fornece proteção adicional. A embalagem, o anel antichoque e o entalhe do eixo interagem para manter o eixo firme no corpo da válvula.