Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-8590

Válvula borboleta de alto desempenho 8590 Fisher™

Product Description

A válvula borboleta de alto desempenho 8590 Fisher mantém o fechamento hermético e pode ser especificada para uma ampla faixa de condições de pressão e temperatura. A válvula 8590 está disponível no design de corpo arrastado. Um eixo estriado pode combinar com uma variedade de atuadores de pistão de mola e diafragma ou pneumático e um eixo quadrado ou chaveado pode combinar com uma variedade de alavancas, volantes ou atuadores de diafragma de pistão pneumático.

Certificações
Habilitado para SIL, PED, CRN, emissão evasiva, NACE, ATEX, CUTR, protegido contra incêndio
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Fonte de alimentação
Elétrica, hidráulica, pneumática, alavanca, engrenagem, eletro-hidráulica
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flange, flange simples, flange duplo, flangeado
Tipo de sede/vedação
Metálico, suave
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Padrões
B16.34
Haste
Carregamento ativo, embalagem ajustável
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Essa válvula atenderá às necessidades do atuador com uma opção de conexões de eixo estriado, quadrado ou chaveado.
  • O design de vedação com auxílio à pressão fornece fechamento hermético e permite o uso de atuadores menores, mais econômicos em aplicações que exigem recursos completos de fechamento ASME B16.34.
  • Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcionais são projetados com superfícies de eixo muito suaves e carregamento ativo para fornecer uma melhor vedação, orientação e transmissão de força de carregamento.
  • Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos.
  • O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.
  • Os parafusos retentores de vedação estão localizados de modo que não haja nenhuma interferência com a função de vedação.
  • O torque necessário para abrir e fechar as válvulas é o mesmo, independentemente da direção na qual a pressão diferencial é aplicada.