Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-912

Reguladores de redução de pressão LP gás ™ série 912 da Fisher

Product Description

Os reguladores de operação direta e carregados por mola da série 912 são reguladores listados no Underwriters Laboratory (UL) e usados em diversas aplicações de serviço e industriais. Esses reguladores têm alívio interno de capacidade limitada em todo o diafragma para ajudar a minimizar a sobrepressão.

Características

  • Controle preciso e sensível
  • Proteção contra intempéries e insetos
  • Fácil manutenção
  • Listado na UL
Configurações disponíveis
Tipo 912: Operação direta para serviço de baixa pressão
Modelo 912H: Operação direta para serviço de alta pressão
Modelo 912N: Regulador de operação direta com configuração de pressão de saída fixa
Tamanho do corpo e tipo de conexão final
Entrada: 1/4 de polegada NPT
Tomada: 1/4 ou 3/8 polegadas NPT
Pressão de entrada máxima (Classificação do corpo)
250 psig/17,2 bar
Pressão máxima de saída de emergência
20 psig/1.4 bar
Ranges de pressão de saída
3 polegadas w.c. a 5 psi / 7 a 345 mbar
Registro da pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
-29° a 71°C / -20° a 160°F
Peso aproximado
1,30 lb/1 kg

Documentação e desenhos