Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-92S

Válvula de controle autoalimentada Fisher™ Tipo 92S

Product Description

Válvulas de controle autoalimentadas Tipo 92S são atuadas por pistão para o serviço de vapor de ciclo alto. As válvulas de controle Tipo 92S e o piloto usam superfícies de assentamento revestidas que comprovadamente minimizam vazamentos do assento. Os pilotos Tipos 6492H e 6492L possuem hastas vedadas com foles para eliminar o atrito do guia da haste. As válvulas de controle em aço e aço inoxidável Tipo 92S estão disponíveis com um intervalo do ponto de ajuste de até 250 psig/17,2 bar e uma temperatura máxima de 343 °C/650 °F.

Características

  • Capacidade de redução de ruído sem diminuição na capacidade
  • Fechamento ideal para baixo acúmulo a jusante
  • Fácil instalação
Registro de pressão
Externa
Temperatura máxima
Diafragma metálico e corpo de ferro fundido do assento: 208 °C/406 °F | Corpo em aço inoxidável ou aço: 260 °C/500 °F | Corpo em aço inoxidável ou aço em alta temperatura opcional: 343 °C/650 °F
Tamanhos dos corpos
NPS 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6x4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 150x100
Conexões de extremidade
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
Pressão máxima de entrada
Ferro fundido: 17,2 bar | Aço: 20,7 bar | Ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Pressão máxima de saída
17,2 bar
Intervalos de molas
0,138 a 17,2 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos