Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-C483-24 C484 24

Válvulas internas de purgamento a jato Fisher™ Tipos C483-24 e C484-24

Product Description

As válvulas internas de purgamento a jato tipos C483-24 e C484-24 são frequentemente usadas em aplicações de bobtail e tanques de caminhões de transporte, mas também podem ser usadas em grandes tanques de armazenamento estacionários e em instalações em linha. As válvulas podem ser operadas por cabo ou com ar. Projetadas para uso com propano, butano ou amônia anidra, as válvulas podem ser usadas em outros gases comprimidos, mas o usuário deve verificar com a fábrica para garantir que as válvulas sejam adequadas para o serviço específico.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (PTFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste PTFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula
Tamanho de corpo e ligação de extremidade
Entrada: Flange modificada com RF CL300 de 3 polegadas (furo de 4,62 polegadas / 117 mm de diâmetro)
Saída: flange de RF CL300 de 3 polegadas
Pressão de entrada máxima permitida
400 psig / 27,6 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Pesos aproximados
Tipo C483-24: 32 lb / 15 kg
Tipo C484-24: 18 lb / 8 kg

Documentação e desenhos