Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-CS800

Reguladores Fisher™ série CS800

Product Description

Os reguladores de operação direta e acionados por mola da série CS800 da Fisher oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves. Esta flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída, tamanhos dos orifícios, bem como a opção de registro de pressão interna ou externa. Além da flexibilidade de aplicação, a série CS800 oferece diversas opções de proteção contra sobrepressão para atender as demandas das exigências da sua aplicação.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Discos de vazão otimizados oferecem o máximo de vazão para sua aplicação
  • O maior número de ofertas de proteção contra sobrepressão da indústria
  • Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
  • Materiais do corpo disponíveis em ferro fundido cinza, ferro dúctil e aço
  • Fator fixo/Capacidades de precisão na medição do fator de pressão (PFM)
  • Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício
  • Manutenção simplificada
  • Até 25% de mistura de hidrogênio (por volume) pronta
  • 100% de hidrogênio disponível - (entre em contato com a fábrica)
Tamanhos de corpo e tipos de ligação de extremidade
1-1/4, 1-1/2, and 2 NPT
Rp 2
NPS 2 / DN 50 / CL125FF / CL150 FF / CL150 RF
NPS 2 / DN 50 / PN 10/16 / PN16
Pressão de entrada máxima permitida
Emergência: 175 psig/12,1 bar
Pressão máxima de controle de saída
Emergência (caixa): 1,0 bar/15 psig
Para evitar danos às partes internas: 0,21 bar/3 psig diferencial acima da configuração da pressão de saída
Tamanho de orifício
6,4 mm/1/4 pol.
9,5 mm/3/8 pol.
13 mm/1/2 pol.
16 mm/5/8 pol.
19 mm/3/4 pol.
22 mm/7/8 pol.
25 mm/1 pol.
35 mm/1-3/8 pol.
Hidrogênio (H2)
A CS800 foi validada para serviço de hidrogênio por meio de extenso teste de hidrogênio de alta pressão para analisar o desempenho da vedação e a compatibilidade do material. Para obter mais detalhes sobre a avaliação e os testes, consulte “Mistura de hidrogênio com gás natural: fatores técnicos a considerar”.
Faixa de pressão de saída
3,5 pol. w.c. a 10 psig/9 a 0,69 bar
Registro da pressão
Interna ou externa
Conexão de registro externo
3/4 NPT
Capacidades de temperatura
-20 a 150 °F/-30 a 66 °C
Capacidade
Até 36 270 SCFH/974 Nm3/h
Pesos aproximados
Roscado:
CS800/820:11 kg/25#
CS803/823:16 kg/34#
CS805/825:12 kg/26#
CS806/826:12 kg/26#
HP:
CS85x, adicione 0,91 kg/2# aos tipos acima
Flangeado:
adicione 5 kg/11# aos pesos acima

Documentação e desenhos