Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-CV500

Válvula plug excêntrico Fisher™ CV500

Product Description

A válvula Fisher CV500 combina o valor de range da esfera com entalhe em V segmentada, com came, com resistência inerente nos rolamentos pesados, vedações e corpo. Essa combinação fornece um equilíbrio da resistência à erosão e do controle de pressão para gases e líquidos.

Certificações
Habilitado para SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, emissão evasiva, NACE
Serviço crítico
Cavitação, serviço contaminado, erosivo, baixa vazão, serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design do anel de vedação proporciona a autocentralização, a sobreposição e o alinhamento dinâmico com a esfera com entalhe em V, fornecendo um ciclo de vida superior.
  • Nenhuma orientação especial, travamento preciso ou centralização repetitiva da esfera com entalhe em V e anel de vedação é necessário ao apertar o retentor, o que promove um alinhamento preciso e montagem fácil.
  • O contorno preciso da espera com entalhe em V oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • O design de vazão irrestrito e direto fornece capacidade maior do que muitas válvulas plugue excêntrico giratório e de globo convencionais.
  • Os flanges de válvula integrais combinam com muitas classes diferentes de flanges da tubulação, atendendo a uma variedade de requisitos de tubulação.
  • Os cames da esfera com entalhe em V entram e saem da sede, minimizando o contato com o anel da sede para fricção e desgaste reduzidos.

Documentação e desenhos