A válvula de condicionamento de vapor CVX da Fisher é projetada para lidar com aplicações moderadas a severas nas usinas de ciclo atual, bem como para fornecer controle preciso de pressão e temperatura para aplicações de processo. O projeto CVX incorpora um manifold de água de pulverização de bocais AF de geometria variável que produzem um padrão de pulverização otimizado em uma ampla faixa de operação. Esses bocais são estrategicamente posicionados para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.