Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-D Series

Válvulas de enchimento Fisher™ série D

Product Description

As válvulas de enchimento série D são de construção robusta para o enchimento rápido de tanques ou caminhões ASME. Os corpos de paredes grossas, os retentores de sede formados e as superfícies espaçosas e abundantes minimizam os danos nas peças internas. Os tipos D138 e D139 oferecem válvulas de retenção traseira única para uso com uma válvula de retenção traseira série G ou uma válvula de fechamento manual. Os tipos D140 e D141 fornecem um design de duas peças com uma verificação traseira superior e inferior.

Características

  • Corpos de paredes grossas
  • Baixa resistência à vazão para maior manutenção de bombas e mangueiras
Configurações disponíveis
D138: válvula de retenção traseira única com conexões 2 x 2-1/4 (MNPT x ACME)
D139: válvula de retenção traseira única com conexões 3 x 3-1/4 (MNPT x ACME)
D140: válvula de retenção traseira dupla com conexões 2 x 2-1/4 (MNPT x ACME)
D141: válvula de retenção traseira dupla com conexões 3 x 3-1/4 (MNPT x ACME)
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C / -20 a 160 °F

Documentação e desenhos