Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-D2T

Válvula de controle Fisher™ D2T FloPro

Product Description

A válvula Fisher D2T é ideal para uso como uma válvula de captura em separadores de gás e purificadores. Ela também se adapta bem em outras aplicações de alta pressão na produção, compressão e processamento do gás natural.

Certificações
PED, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Caracterização
Material
Aço carbono
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME CL900
Tipo de conexão de processo
Roscado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Inclui um obturador de tubulação que permite que o corpo D2T seja configurado como uma válvula globo ou válvula angular.
  • Estão disponíveis conexões de extremidade 1 NPT.
  • Possui uma classificação de pressão CL900 (2250 psig).
  • Taxa de vazão selecionável do campo FloPro para tamanho de porta de 1/4, 3/8 e 1/2 pol.
  • Interno de serviço erosivo de liga 6 sólida.
  • Possui uma capacidade de queda de pressão total de 2250 psig.
  • A válvula está pronta para o serviço NACE.
  • Está disponível o sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ D2T.

Documentação e desenhos