Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-D3

Válvula de controle Fisher™ D3 FloPro

Product Description

A válvula de controle Fisher D3 é uma válvula compacta e resistente projetada para controle on/off ou de regulação e utiliza a tecnologia FloPro, através do controle elétrico ou pneumático. Esta válvula é ideal para uso como uma válvula de captura em separadores de gás e purificadores. Ela também se adapta bem em outras aplicações de alta pressão na produção, compressão e processamento do gás natural.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Aço carbono
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME CL900 (NPT), ASME CL600 (RF)
Tipo de conexão de processo
Roscado, flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Está disponível a atuação pneumática ou elétrica.
  • Possui tecnologia de embalagem ENVIRO-SEAL™ para fornecer manutenção reduzida de embalagem e atender requisitos de baixas emissões evasivas Low E para programas LDAR (Leak Detection and Repair) em conformidade com o Code of Federal Regulations (CFR) 40, Parte 60, Subparte OOOO.
  • As válvulas D3 estão disponíveis com interno de carboneto de tungstênio para serviço erosivo. O interno de carboneto de tungstênio Fisher foi projetado especificamente para aplicações de serviços extremos na indústria de óleo e gás.
  • Uma seleção de conexões de extremidade, materiais do interno e recursos de vazão permite que a D3 seja usada em uma vasta faixa de aplicações, incluindo o serviço ácido.
  • O interno padrão D3 FloPro, o corpo da válvula e a cobertura atendem aos requisitos metalúrgicos da NACE MR0175/ISO 15156.

Documentação e desenhos