Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-D4

Válvula de controle Fisher™ D4

Product Description

A válvula de controle Fisher D4 é uma válvula globo compacta e resistente projetada principalmente para aplicações de alta pressão e de limitação que usam controle pneumático ou elétrico. Essa válvula é ideal para uso em aplicações de controle de pressão e de vazão na indústria de produção de óleo e gás. Essas válvulas são especialmente úteis para regulação ou controle on/off de gases ou líquidos que sejam arenosos, viscosos ou que tenham tendência de se acumularem em peças internas da válvula.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço contaminado, erosivo
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Aço carbono
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500
Tipo de conexão de processo
Roscado, flangeado, RTJ
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O pino entalhado removível permite substituição fácil e rápida do obturador da válvula.
  • As válvulas D3 estão disponíveis com interno de carboneto de tungstênio para serviço erosivo.
  • O design compacto permite a instalação onde o espaço é um prêmio. Os corpos de válvula parafusados possuem dimensões compactas face a face enquanto os corpos de válvulas flangeadas estão em conformidade com os padrões ISA-75 para versatilidade máxima.
  • A junta de cobertura/corpo da porca martelo permite o reparo ou a manutenção com um mínimo de ferramentas, sem remover o corpo da válvula do sistema de tubulação. O anel de ajuste pode ser removido com um encaixe padrão.
  • A tampa possui um flange integral que aceita a força da porca martelo ao fazer a conexão da cobertura ao corpo. Não há anéis de retenção sujeitos a possível falha no serviço ácido ou na corrosão atmosférica.
  • O interno de microforma é padrão para serviço de controle ou on/off sem custo extra.
  • Opções de diâmetros de porta de até 31,8 mm (1,25 pol.), conexões de extremidade e materiais do interno adaptam essas válvulas a muitas aplicações, incluindo o serviço ácido.

Documentação e desenhos