Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DFA

Dessuperaquecedor de geometria variável Fisher™ DFA

Product Description

O Fisher DFA (Dessuperaquecedor com arquitetura flexível) incorpora tanto um elemento de controle de água quanto uma geometria variável, atomizada mecanicamente, um dessuperaquecedor autônomo para variação de vazão moderada a alta. O DFA é instalado por uma conexão flangeada ao lado de uma tubulação NPS 8 ou maior.

Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Condicionamento de vapor
Características da vazão
Porcentagem igual, porcentagem igual modificada, linear, caracterização especial
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • Corpos personalizados projetados com um dessuperaquecedor de estilo antena, combinados com vários estilos de interior, são capazes de atender a quase todos os requisitos de diretos, de tubulação ou de aplicativo.
  • O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF permite uma amplitude de operação maior para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
  • Os bicos podem ser removidos, mantidos ou substituídos facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.
  • A montagem do bocal é projetada para minimizar o potencial de excitação devido à dispersão de vórtices e à vibração induzida pela vazão.
  • Há várias configurações de bocal disponíveis para fornecer quantidades médias a grandes de água de pulverização para vaporizar a temperatura desejada.
  • Usa uma construção forjada, otimizada para mover juntas de solda para longe de regiões de alto estresse.
  • Um revestimento térmico integral dentro do tubo do corpo do dessuperaquecedor minimiza o potencial de choque térmico quando a água fresca é introduzida.
  • O aumento da resistência ao desgaste do interior de aço inoxidável endurecido significa um serviço mais duradouro. Quando a inspeção ou a manutenção é necessária, o corpo pode permanecer na tubulação durante a remoção das peças do interior. A manutenção é simples e pode ser facilmente executada usando ferramentas comuns.
  • As orientações resistentes da gaiola e da sede oferecem maior estabilidade do bujão da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
  • O interior das válvulas é capaz de baixar a pressão total e, na maioria dos casos, o que é comum com as válvulas Fisher easy-e™ e HP, reduz os custos de estocagem da guarnição.

Documentação e desenhos