Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DLC3020f

Controlador de nível digital Fisher™ FIELDVUE™ DLC3020f Fieldbus

Product Description

O controlador de nível digital FIELDVUE DLC3020f é um instrumento de comunicação FOUNDATION™ fieldbus usado para medir o nível de líquido ou o nível da interface entre dois líquidos usando tecnologia de sensor de deslocamento. Além da função normal de relatar PV de nível de processo, o DLC3020f, usando o protocolo FOUNDATION fieldbus, dá fácil acesso a informações cruciais para a operação do processo e integra-se prontamente a um sistema de controle novo ou existente.

Classificação da área
Intrinsecamente seguro, à prova de explosão, à prova de poeira-ignição, à prova de chamas, à prova de incêndio, Tipo N
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, INMETRO, CUTR, NEPSI, PED
Protocolo de comunicação
FOUNDATION fieldbus
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Sim
Tipo de montagem
Montado em braço de tubo de torque Série 249
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
Monitoramento
Fonte de alimentação
Alimentado por circuito (2 fios) (2 fios)
Controle de processo
Nível
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Apresenta a mais moderna tecnologia de interface do usuário. Além de relatar PV, o DLC3020f pode atuar como uma chave de nível ou controlador PID.
  • Configuração e calibração guiadas o conduzem pela configuração do instrumento, seleção de fluido de processo e calibração em um formato fácil de usar.
  • A integração de compensação de temperatura dinâmica da temperatura de fluido de processo, quando necessária, possibilita compensação de densidade para manter a precisão de PV.
  • Selecione/defina facilmente fluidos de processo permitindo mudanças de fluido sem precisar de recalibração.
  • Registros, como calibração, configuração de instrumento e dados de fluido de processo, podem ser salvos para consulta futura ou para reutilização em aplicações de batelada ou contínuas.
  • Componentes eletrônicos avançados com tecnologia de ponta da Emerson oferecem maiores desempenho e confiabilidade.