Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DLC3100

Controlador de nível digital DLC3100 FIELDVUE™ Fisher™

Product Description

O controlador de nível digital DLC3100 FIELDVUE é um instrumento de comunicação HART que mede o nível de líquidos, o nível da interface entre dois líquidos ou a densidade de líquidos através da tecnologia de sensor de deslocamento. Com a prática interface do operador local e a capacidade de nível de integridade da segurança, o DLC3100 está pronto para ser integrado aos novos ou já existentes sistemas de segurança e sistemas de controle. As características de diagnóstico em campo garantem o desempenho do controlador de nível digital para manter a operação sob controle.

Classificação da área
Intrinsecamente segura, à prova de explosão, à prova de ignição por poeira combustível e à prova de chamas
Certificações
CSA
Protocolo de comunicação
HART® 5-7, analógico de 4–20 mA
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Sim, em conformidade com a NE107
Tipo de montagem
Montado em braço do tubo de torque do sensor de nível série 248
Temperatura de operação
De -40 °C a 80 °C
Fonte de alimentação
Alimentação do circuito
Controle de processo
Nível, interface e densidade
Interface do usuário local:
Sim, quatro botões e LCD
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • A interface intuitiva do operador local com quatro botões e LCD possibilita a configuração e a calibração do dispositivo sem ferramenta externa.
  • Os sensores de temperatura internos possibilitam o desempenho consistente do controlador de nível digital, apesar das variações da temperatura ambiente.
  • Os alertas da NE107 permitem que os diagnósticos específicos do dispositivo sejam sintetizados em sinais de status simples que ajudam os operadores da planta a tomar decisões no processo, conforme necessário.
  • A conversão precisa e altamente vantajosa de analógico para digital possibilita a medição de pequenas alterações na variável do processo. Isso permite sua utilização em aplicações complexas de nível, interface ou de densidade de líquidos.
  • Compensação de temperatura dinâmica para utilização no processo com densidade variável resultante da mudança de temperatura para manter a precisão da variável do processo.

Documentação e desenhos