Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DVC2000

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC2000 da Fisher™

Product Description

O desempenho e a simplicidade do instrumento Fisher FIELDVUE DVC2000 permite que sua operação se execute mais próximo de um set point, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso. Ao usar o diagnóstico de desempenho FIELDVUE, a operação da válvula é monitorada on-line, a fim de avaliar o desempenho e a rentabilidade.

Classificação da área
FM Intrinsecamente seguro, não inflamável pelo CSA e FM
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, PED, UL, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, ANZEx
Protocolo de comunicação
HART, 4-20mA Analógico
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Sim
Sinal de entrada
Elétrico
Pressão máx. de saída
101 psig
Tipo de montagem
Montado integralmente
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Controle modulante, on/off
Fonte de alimentação
Local
Controle de processo
Vazão, Pressão, Temperatura, Nível
Meios de alimentação
Gás da atmosfera não corrosivo
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • O sistema de feedback sem vazamento é fácil de instalar. Na sua funcionalidade bastante básica, o controlador de válvula digital DVC2000 tem uma interface local do usuário que permitirá que você configure, calibre e afine o instrumento.
  • Anos de experiência no controle trouxe esta linha de produto a um alto nível de confiabilidade e rentabilidade.
  • O design de dois níveis do posicionador fornece uma plataforma mecânica que permite uma reação a pequenas mudanças na entrada e deixa mais estrito o controle do processo.
  • Testes podem ser realizados para identificar problemas com todo o conjunto de válvulas de controle usando o software ValveLink™, o que ajuda na localização de problemas sem interromper o processo e antes que o equipamento falhe.
  • Disponível com pacote de opções E/S que inclui duas comutações integrais de limite e um transmissor de posição de haste.
  • Apresenta um tamanho compacto com painel em cristal líquido e multilíngue.
  • A montagem integral está disponível nos atuadores de tamanhos Fisher GX, 657 e 667.

Documentação e desenhos