Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-F Series

Válvulas de vazão excessiva Fisher™ série F

Product Description

As válvulas de vazão excessiva série F destinam-se a fechar após uma descarga excessiva de vapor ou líquido resultante de uma ruptura na mangueira ou no sistema de tubulação. Elas são usadas para proteger sistemas de tubulações, cilindros, tanques, e estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos e configurações do corpo. Quando a vazão excede o ajuste das válvulas, a válvula se fecha e permanece fechada até o sistema equalizar. Uma passagem de equalização incorporada abre automaticamente a válvula uma vez que a pressão em ambos os lados do cabeçote estiver igual.

Características

  • Em conformidade com os requisitos NFPA 58
  • Disponível em uma variedade de tamanhos e configurações do corpo
  • Listado no UL
Tamanhos de corpos e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
9/16-18 UNF LH, POL, 1/4 NPT, 1/2 SAE Chama, 3/4 NPT, 1 NPT, 1-1/2 NPT, 2 NPT, 2-1/2 NPT, 3 NPT
Pressão operacional máxima
250 psi / 17,2 bar
Pressão diferencial máxima
15 psig / 1,0 bar

Documentação e desenhos