Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-G200-G201

Válvulas de verificação traseira Fisher™ série G200/G201

Product Description

As válvulas de verificação traseira série G200/G201 são especificamente destinadas à manutenção em linha pesada na área de transferência de plantas a granel. As válvulas são adequadas para o serviço de gás LP ou amoníaco anidra (NH3). A vazão move o cabeçote acionado por mola para a posição aberta assim que o diferencial de pressão é criado. Uma construção de sede macia proporciona um fechamento apertado para que a tubulação possa ser interrompida para manutenção. O tipo G201 possui um mecanismo indicador de vazão incorporado, que pode ser usado para substituir indicadores de vazão de visão.

Características

  • Construção robusta
  • Capacidade de alta vazão
  • Sede macia
  • Indicador de vazão
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
Tipos G200-10/G201-10: FNPT de 1-1/4 polegadas
G200-16/G201-16: FNPT 2 polegadas
G200-24/G201-24: FNPTde 3 polegadas
Pressão máxima de entrada
400 psi/27,6 bar
Capacidades de temperaturas
-40 °F a 160 °F / -40 °C a 71 °C

Documentação e desenhos