Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-H120

Válvulas de alívio Fisher™ série H120

Product Description

A válvula de alívio Fisher do tipo H120 de operação direta tem um retentor de mola com pino e predefinido. A pressão de entrada é registrada diretamente em um conjunto da válvula reguladora oposto à mola, o que inclui um disco de nitrilo (NBR). Quando a pressão de entrada aumenta acima do ajuste da mola, o conjunto de disco e poppet é afastado da sede metálica. O tipo H120 pode ser usado onde a ventilação para a atmosfera e alguma tolerância de alívio de pressão são aceitáveis.

Características

  • Construção com economia de espaço
  • Econômica
  • Durável
  • Capa protetora opcional
Tamanho do corpo e conexão de extremidade
1/4 NPT
Pressão máxima de entrada
420 psig/29,0 bar
Pressões de alívio fixas
35 to 350 psig/2,4 a 24,1 bar com nove configurações
Capacidades de temperatura
-20 a 160 °F/-29 a 71 °C
Peso aproximado
0,25 libra/0,1 kg

Documentação e desenhos