Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-H800

Válvulas de alívio Fisher™ tipo H800

Product Description

A válvula de alívio tipo H800 é uma válvula de alívio compacta, leve e de operação direta. É usada principalmente entre um instrumento pneumático e seu regulador de pressão de alimentação para limitar a pressão de alimentação do instrumento para 50 psig / 3,4 bar, caso o regulador de pressão de alimentação não abra.

Características

  • Confiabilidade de aplicativos
  • Fácil instalação
  • Econômico
  • Resistente à adulteração
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
1/4 NPT
Coeficiente de vazão
Abertura ampla Cg: 55
Km: 0,79
Pressão (de alívio) de entrada máxima permitida
250 psig / 17,2 bar
Taxa de pressão de alívio
Não ajustável, partida de descarga entre 39 a 44 psig / 2,7 a 3,0 bar
Pressão de reassentamento
35 psig / 2,4 bar ou superior
Capacidades de temperatura
-20 ° a 150 °F / -29 ° a 66 °C
Peso aproximado
5 onças / 140 gramas
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos