Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-J31

Medidores rotativos Fisher™ Série J31

Product Description

A série J31 pode ser usada em tanques estacionários ou móveis para indicar visualmente a quantidade de gás LP ou amônia anidra (NH3) no recipiente. O medidor é operado abrindo o pequeno orifício de purgamento quando o tubo está no espaço de vapor do tanque. Mover o ponteiro no mostrador faz com que a extremidade do tubo se mova até entrar em contato com o líquido no recipiente, momento em que a descarga do orifício de purgamento passa de vapor a líquido, dando a porcentagem de volume do líquido no tanque.

Características

  • Minimiza os efeitos da vibração
  • Diâmetro interno extra grande garantindo rapidamente o nível de líquido correto
  • Luva de embalagem de nylon para uma vida de serviço mais longa
  • Anel de fricção para o indicador de ponteiro para rotação suave
Material do mostrador
Alumínio
Luva de embalagem / Material do anel de fricção
Nylon
Compatibilidade de fluido
GLP, Amônia Anidra (NH3)
Comprimento da extensão do tubo de haste
68 a 140 polegadas / 1,73 a 3,56 m
Capacidades de temperatura
-29 ° a 71 °C/-20 ° a 160 °F

Documentação e desenhos