Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-J500

Medidores de pressão série Fisher™ J500

Product Description

O gerenciamento de processos da Emerson oferece medidores de pressão com conexão inferior, traseira ou superior para serviço de gás LP. A conexão traseira faz uma montagem mais compacta nas instalações onde o espaço é limitado. Todos os medidores têm uma face de diâmetro de 2"/51 mm/suporte de plástico Terluran preto.

Características

  • Várias opções de conexão
  • Invólucro de aço
  • Várias opções de faixa de pressão disponíveis
Conexão inferior
Tipo J500: Faixa de 0 a 15 psig / 0 to 1,0 bar
Tipo J501: Faixa de 0 a 30 psig / 0 a 2,1 bar
Tipo J502: Faixa de 0 a 60 psig / 0 a 4,1 bar
Tipo J504: Faixa de 0 a 160 psig / 0 a 11,0 bar
Tipo J506: Faixa de 0 a 300 psig / 0 a 20,7 bar
Tipo J542: Faixa de 0 a 400 psig / 0 a 27,6 bar
Conexão traseira
Tipo J510: Faixa de 0 a 15 psig / 0 a 1,0 bar
Tipo J511: Faixa de 0 a 30 psig / 0 a 2,1 bar
Tipo J512: Faixa de 0 a 60 psig / 0 a 4,1 bar
Tipo J514: Faixa de 0 a 160 psig / 0 a 11,0 bar
Tipo J516: Faixa de f 0 a 300 psig /0 a 20,7 bar
Conexão superior
Tipo J531: Para faixa de pressão de 0 a 60 psig / 0 a 4,1 bar
Tipo J532: Para faixa de pressão de 0 a 160 psig / 0 a 11,0 bar

Documentação e desenhos