Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-L2E

Controlador elétrico de nível Fisher™ L2e

Product Description

O controlador elétrico de nível on/off usa um sensor de tipo deslocador que detecta o nível do líquido ou a interface de dois líquidos de gravidades diferentes específicas. Este controlador é ideal para controlar o nível nos separadores de petróleo e gás, nos tratadores e na lavagem de gás. A confiabilidade do design do sensor de força equilibrada L2e torna-o bastante adequado para aplicações em produção de petróleo e gás natural, compressão e indústrias de processamento.

Classificação da área
À prova de explosão, à prova de de chamas, à prova de poeira explosiva
Certificações
CSA, ATEX, IECEx, PED, CUTR
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Não
Tipo de montagem
Montado no recipiente do processo
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
On/Off
Controle de processo
Nível
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Ajustes intuitivos de zero e de intervalo permitem flexibilidade na configuração do desempenho.
  • Comutador hermeticamente fechado de qualidade superior com contatos dourados e detecção avançada fornecem controle de nível de líquido altamente confiável e preciso.
  • Um código QR na tampa dá aos técnicos acesso instantâneo à fiação, configurarão, calibração, afinação e resolução de problemas.
  • A qualidade do design e dos componentes ajuda a assegurar a inexistência de vazamentos.
  • O desempenho do controlador e sua confiabilidade não diminuem com instalações com alta vibração tais como compressores de lavagem.
  • O deslocador pode ser ajustado no campo para operações verticais e horizontais sem peças adicionais.
  • O sensor pode ser facilmente desmontado para inspecionar ou substituir selos de processo. O controlador, sem peças consertáveis ou substituíveis, é facilmente substituído no campo.
  • Materiais de usos em construções padrão que cumprem os requisitos da NACE MR0175-2002.