Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-LR128

Válvula de alívio de pressão ou regulador de contrapressão operado por piloto Fisher™ tipo LR128

Product Description

A válvula de alívio de pressão ou regulador de contrapressão operado por piloto tipo LR128 é projetado para aplicações líquidas. O tipo LR128 fornece uma operação regular, corte estanque e vida útil longa. Seu plugue de metal acionado internamente elimina as desvantagens associadas aos reguladores de elementos flexíveis, e o caminho de fluxo especialmente projetado desvia detritos, protegendo a sede contra danos e erosão. Um filtro de entrada interno evita que partículas grandes entrem na válvula principal.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Proteção contra detritos
  • Totalmente testado em laboratório
  • Indicador de curso em serviço
  • Piloto com manutenção fácil
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
17E68 Nitrilo (NBR): -29 a 66 °C | 17E97 Nitrilo (NBR): -18 a 66 °C | 17E88 Fluorocarbono (FKM): -18 a 121 °C
Tamanhos dos corpos
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/80/100
Conexões de extremidade
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pressão máxima de entrada
450 PSIG/31 bar ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Pressão máxima de saída
450 PSIG/31 bar ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Intervalos de molas
25 a 375 PSIG/1,7 a 25,9 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos