Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Multiport

Conjunto de válvulas multivias da Fisher™

Product Description

O conjunto de atuadores e válvulas multivias da Fisher permite a desvio de líquidos de uma única linha de vazão até a saída do teste ou o dispositivo de amostragem. Um único seletor de vazão multivias pode coletar até oito linhas de vazão simultaneamente. O atuador é um sistema eletrônico especificamente projetado para controlar e monitorar a operação do seletor de vazão multivias. Ideal para teste de poço integrado.

Fonte de alimentação
CA, CC, manual, VAC, VDC
Tipo de produto
Atuador elétrico
Acionamento
Multivolta, rotativo, manual, motorizado
Certificações
ATEX, CSA, FM, IECEx, NEMA
Tipo de controle
Posicionamento
Tipo de válvula
Globo
Classificação da área
Classe I, Divisão 1, Grupos C, D, À prova de explosão, IP66, NEMA 4X, IP66, ATEX, Ex d IIB, IECEx, Ex d IIB T4 Gb
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Aplicação
Teste de poço integrado, manifold de teste de produção
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • O atuador multivias inclui a exclusiva partida de motor em estado sólido e o software de comando determina o posicionamento preciso da vazão.
  • A opção de módulo de display remoto (RDM) está disponível. O RDM mostra informações e realiza controle idênticos aos do LDM, além de oferecer lógica patenteada com interruptores combinados que permite a detecção da posição do interruptor do seletor tanto no LDM como no RDM.
  • A indicação de curso integral permite a rápida confirmação visível do alinhamento dos bujões em cada porta de entrada dentro do manifold.
  • Um bujão angular de peça única é posicionado no centro do corpo desde o castelo até a saída de teste e proporciona uma operação estável através dos 360 graus completos do curso. O castelo prenderá o bujão verticalmente e será equilibrado para girar dentro do corpo e fornecer uma selagem firme ao...
  • A sede ou o selo ajustável em campo com vários materiais para condições de serviço adversas. Assim, os ajustes na selagem podem ser feitos em campo sem remover o atuador.
  • O conjunto de selagem com diferencial elevado permite um fechamento firme. Essa selagem dinâmica evita o vazamento e a contaminação da porta de teste da produção em massa.
  • A extremidade do selo rotativo contém uma sede do raspador que oferece a ação de limpar na superfície da selagem dentro do manifold. Isso elimina os resíduos do processo para que a sede faça a selagem de cada porta de entrada com eficácia.

Documentação e desenhos