Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-N201

Válvula de enchimento de cilindro automática Fisher™ tipo N201

Product Description

A válvula de enchimento de cilindro automática Fisher tipo N201 fornece um meio preciso e econômico de preencher cilindros. O conjunto de canos vem totalmente montado e inclui partes especiais que permitem que o cursor da balança chegue em zero. Um botão vermelho aparece no indicador no topo da N201 cada vez que um cilindro é preenchido até o peso desejado. Operada pneumaticamente, é projetada para balanças mecânicas e não requer energia elétrica nem mecânica.

Características

  • Equilíbrio da balança
  • Não requer energia elétrica nem mecânica para funcionamento
Capacidade de enchimento
112 lb por minuto / 51 kg/min de propano em um diferencial de 30 psig / 2,1 bar
Tipo de balança
Apenas balanças com régua. Não apropriado para uso em balanças com ponteiro
Conexão de entrada
1/2 polegada FNPT, encaixa no manifold de enchimento
Conexão de saída
1/2 polegada FNPT

Documentação e desenhos