Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R130

Regulador de montagem do manifold de comutação Fisher™ tipo R130

Product Description

Os conjuntos do manifold de comutação tipo R130 são compostos por dois reguladores tipo 67C e um medidor de pressão de 0 a 60 psig/0 a 4,1 bar, o tipo R130-20 oferece uma pressão de saída de 45 psig/3,1 bar na alimentação e 30 psig/2,1 bar na reserva. O medidor, que serve como indicador de comutação, é pintado de vermelho de 0 a 35 psig/0 a 2,4 bar. Quando o mostrador lê na faixa de 0 a 35 psig/0 a 2,4 bar, indica que o manifold comutou do cilindro de alimentação para o cilindro de reserva.

Características

  • Compacto
  • Alta estabilidade
Tamanho do corpo
1/4 NPT
Pressão máxima de entrada
250 psig/17,2 bar
Pressão máxima de saída de emergência
50 psig/3,4 bar sobre a definição de pressão de saída ou 100 psig/6,9 bar, o que for maior
Definição padrão de saída
Alimentação: 45 psig/3,1 bar
Reserva: 30 psig/2,1 bar
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F

Documentação e desenhos