Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R622 R642 R652

Reguladores de segundo estágio Fisher™ série R622, R642 e R652 - GLP

Product Description

Os reguladores de segundo estágio série R600 são listados no UL e projetados para reduzir a pressão de saída de um regulador de primeiro estágio em instalações domésticas. O tipo R622 é projetado para aplicações domésticas de dois estágios até 1 400 000 BTU por hora/15,8 SCMH. O tipo R622 contém uma válvula de alívio de alto desempenho e um respiradouro grande de 3/4 pol. com telas para limitar a pressão a jusante a menos de 2 psig/0,14 bar em uma situação de sobrepressão. Os tipos R642 e R652 são projetados em um corpo de ângulo e design montado posterior.

Características

  • Melhor precisão
  • Desempenho de alívio superior
  • Materiais resistentes à corrosão
  • Tela de entrada
  • Portas teste para fácil verificação do sistema
  • Drenagem positiva
  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Listado no UL
Configurações disponíveis
Tipo R622 (padrão): Regulador de segundo estágio com design de corpo direto
Tipo R642: Regulador de segundo estágio com design de corpo de 90 ° ideal para instalações medidas
Tipo R652: Regulador de segundo estágio projetado para instalações de montagem posterior
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
Tipo R622: FNPT de 1/2 pol., FNPT de 1/2 x 3/4 pol., e FNPT de 3/4 pol.
Tipos R642 e R652: FNPT de 1/2 x 3/4 pol., FNPT de 3/4 pol.
Pressões máximas de entrada
Pressão máxima de entrada: 10 psig/0,69 bar
Pressão de entrada de emergência: 50 psig/3,4 bar
Capacidade
Até 1,4 MBTU/hr
Intervalos de pressão de saída
9 a 20 polegadas w.c./22 a 50 mbar
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
-20 °F a 160 °F / -29 °C to 71 °C
Peso aproximado
635 gramas/1,4 libras

Documentação e desenhos