Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-SR5

Regulador de pressão sanitária Fisher™ tipo SR5

Product Description

O regulador do tipo SR5 é um regulador de redução de pressão de auto-operação, compacto e de grande capacidade. Projetado para ser usado em aplicações onde um design sanitário é essencial, como em indústrias farmacêuticas, de biotecnologia ou alimentícia. A unidade está disponível nos tamanhos NPS 1/2 por 3/DN 15 por 80 com conexões de extremidade que corresponderão a conexões sanitárias Tri-Clamp. O tipo SR5 é adequado para o fornecimento de vapor, líquido ou a gás.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Padrões de projetos sanitários
  • Desempenho da vazão e precisão superiores
  • Vedação estanque
  • Autodrenagem
  • Recurso de set point remoto
  • Limpo no lugar ou vapor no lugar
  • Corpo e partes internas não porosos e polidos
  • Alavanca em T opcional disponível
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
-20 a 400 °F/-28 a 204 °C, dependendo da sede e do material do diafragma
Tamanhos dos corpos
NPS 0,5/0,75/1/1,5/1,5x1/2/3 | DN 15/20/25/40/40x25/50/80
Conexões de extremidade
Tri-Clamp sanitária
Pressão máxima de entrada
210 PSIG/14,5 bar
Pressão máxima de saída
210 PSIG/17,2 bar
Faixas da mola
2 a 135 PSIG / 0,14 a 9,3 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório de vendas local ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos