Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-SR8

Regulador de contrapressão sanitária Fisher™ Tipo SR8

Product Description

O regulador de contrapressão Tipo SR8 é um regulador de contrapressão de operação direta, compacto e de grande capacidade. Ele é projetado para ser usado em aplicações onde um design sanitário é essencial, como em indústrias farmaceuticas, de biotecnologia ou alimentícia. A unidade está disponível em tamanhos NPS 1/2 por 3 / DN 15 por 80 com conexões de extremidade que corresponderão a encaixes sanitários Tri-Clamp. O tipo SR8 é adequado para uso em serviço com vapor, líquido ou gás.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Padrões de projetos sanitários?
  • Desempenho da vazão e precisão superiores
  • Vedação estanque
  • Autodrenagem
  • Recurso de set point remoto
  • Limpo no lugar ou vapor no lugar
  • Corpo e partes internas não porosos e polidos
  • Alavanca em T opcional disponível
Registro da pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
-28° a 204°C / -20° a 400°F Dependendo do material da sede e do diafragma
Tamanho dos corpos
NPS 0,5/0,75/1/1,5/1,5x1/2/3 | DN 15/20/25/40/40x25/50/80
Conexões das extremidades
Tri-Clamp sanitária
Pressão Máxima de Entrada
14,5 bar / 210 PSIG
Pressão de saída máxima
14,5 bar / 210 PSIG
Faixas de molas
0,14 a 8,6 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com o escritório de vendas local ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos