Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-SS-84PSV4

Válvula de controle rotatória Fisher™ Vee-Ball™ SS-84PSV4

Product Description

A válvula Fisher SS-84PSV4 é a válvula de spray pressurizador para uso em estações de geração nuclear PWR de terceira geração. O corpo da válvula NPS 4x3 tem extremidades de solda de topo NPS 4 com trim interno Fisher Vee-Ball de 7,6 cm, que opera em contato com uma bucha de vedação carregada por mola. Essa válvula contém vários recursos aprimorados em comparação com os designs SS-84 originais que operavam em reatores PWR anteriores.

Serviço crítico
Serviço geral
Material
Inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Solda de topo
Tamanho da válvula
4X3
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design de ranhura não dentada garante montagem em uma única direção.
  • O flange do corpo lateral permite remoção do trim sem remoção do atuador.
  • O design integra ajuste fácil da posição fechada.
  • O ajuste do tensor do atuador permite posicionamento preciso sem desconexão da articulação.

Documentação e desenhos