Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-T205

Reguladores de cobertura de tanque Fisher™ série T205

Product Description

O regulador de cobertura de tanque série T205 é um regulador de operação direta acionado por mola. A série T205 mantém uma pressão ligeiramente positiva para evitar a vaporização na atmosfera de um líquido armazenado, reduzir a combustibilidade líquida e evitar a oxidação ou contaminação do produto, reduzindo sua exposição ao ar.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Configuração de baixa pressão e rápida velocidade de resposta
  • Controle preciso e pressão de bloqueio pequena
  • Resistência à corrosão
  • Conversão fácil entre construções
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Tamanhos do corpo
3/4 ou 1 pol. / DN 20 ou 25
Pressão de entrada máxima permitida
Ferro fundido cinza: 150 psig / 10,3 bar
Aço carbono WCC ou aço inoxidável CF8M/CF3M: 200 psig / 13,8 bar
Pressão máxima de saída (invólucro)
Ferro fundido cinza: 35 psig/2,4 bar
Aço carbono WCC ou aço inoxidável CF8M/CF3M: 75 psig/5,2 bar
Pressão máxima de saída de emergência para evitar danos às peças internas
Diafragma NBR ou FKM: 35 psig/2,4 bar
Diafragma FEP: 20 psig/1,4 bar
Capacidades de temperaturas padrão
NBR: -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
FEP: -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
EPDM: -29 a 107 °C/-20 a 225 °F
Capacidades de alta temperatura
FKM: 4 a 149 °C/40 a 300 °F
FFKM: -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Registro de pressão
Tipo T205: interno
Tipo T205M: externo
Conexão do respiradouro da caixa da mola
NPT 1/4
Conexão da linha de controle da caixa do diafragma (tipo T205M)
1/2 NPT
Peso aproximado
8 kg/17,7 libras
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório de vendas local ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos