Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-T205VB

Disjuntores a vácuo série T205VB da Fisher™

Product Description

Os disjuntores a vácuo da série T205VB são usados para controle preciso de aplicações de serviço de baixa capacidade e baixa pressão, onde um aumento no vácuo deve ser limitado.

Características

  • Peças sobressalentes comuns com outros produtos da série T205
  • Ajuste resistente à adulteração
  • Conversão fácil
  • Controle de precisão de configurações de baixa pressão
  • Resistência à corrosão
Tamanho dos corpos
NPS 3/4 / DN 20
NPS 1 / DN 25
Pressão máxima de operação de entrada
150 psig/10,3 bar
Pressão de saída máxima (caixa)
Ferro fundido cinzento: 2,41 bar / 35 psig
Aço Carbono WCC, Aço Carbono LCC ou Aço Inoxidável CF8M / CF3M: 5,17 bar / 75 psig
Pressão máxima de saída de emergência (caixa) para evitar danos às peças internas
2,41 bar/35 psig
Capacidades de temperaturas
Nitrilo (NBR)
Ferro fundido cinzento ou corpo em aço carbono WCC: -29 a 82°C / -20 a 180°F /
Corpo de aço carbono LCC ou aço inoxidável CF8M / CF3M: -40 a 82°C / -40 a 180°F

Fluorocarbono (FKM): 40 a 300°F / 4 a 149°C
Conexão da caixa da mola
1/4 NPT
Conexão da caixa do diafragma
1/2 NPT
Peso aproximado
8,5 kg / 18,7 libras
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos