Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-TOV

Solução Digital Isolationtrade; para válvulas triexcêntricas Fisher™

Product Description

A solução de válvulas triexcêntricas (TOV) Fisher Digital Isolation foi desenvolvida para atender às necessidades dos clientes para aplicações importantes de sistemas instrumentados de segurança (SIS). A válvula é montada com a ativação Fisher série G ou CB aprovada em campo, o controlador digital de válvulas de SIS Fisher FIELDVUE™ DVC6200 e acessórios da Emerson.

Tipo de válvula
Válvulas tri-excêntricas
Atuação
Scotch Yoke, retorno por mola e ação dupla
Tamanho da válvula
DN 80-2800 (NPS 3 - 112)
Classificações de pressão
ASME classe 150 - 1500; EN PN 10 - 160
Materiais
Aço carbono, aço inoxidável, aço carbono de baixa temperatura, aço de liga de alta temperatura, aço inoxidável austenítico, Duplex e Super duplex
NACE
Em conformidade com MR 0103/ISO 17945 e MR 0175/ISO 15156* (*com base no material)
Classe de corte
ISO 5208, EN 12266 - 1 e API 598
Protocolo de comunicação
HART e Fieldbus
Fonte de alimentação
Pneumático
Normas de fabricação e design
API 609 e EN 593; ASMEB 16.34 e EN 12516
Normas de testes de segurança contra incêndios
API 607
Nível de integridade de segurança
Habilitado para SIL 3
Classificação da área
Soldagem, segurança contra incêndios e emissões evasivas
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, diretiva ATEX 94/9 ABS, PED 97/23/EC e IP66/IP67M
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • As soluções são projetadas, criadas e testadas para atenderem às especificações e operarem como um conjunto de válvulas completo.
  • Todos os documentos de fábrica são mantidos, inclusive a placa serial, o certificado de criação do conjunto e as conexões do conjunto
  • Verificação SIL e serviços de certificação
  • Ponto único de contato para orçamentação, pedidos e suporte
  • Montagem de válvulas inteligente e digital
  • Equipe habilitada composta por profissionais de segurança funcional certificados (CFSPs)
  • Todas as soluções Digital Isolation proporcionam o mesmo serviço e a mesma confiabilidade que se espera de todo produto Fisher.

Documentação e desenhos