Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-V150E

Válvula de controle Fisher™ Vee-Ball™ V150E

Product Description

A válvula de controle Fisher V150E Vee-Ball tem um design de saída expandida, flangeada. O flange de saída tem o tamanho de linha padrão um diâmetro maior que o de entrada. A geometria de saída expandida simplifica a vazão através da válvula, uma vez que a área de vazão aumenta da entrada para a saída. Esse design do corpo da válvula ajusta requisitos quando a tubulação a jusante expandida é especificada.

Certificações
ATEX, CUTR, PED, CRN, emissão evasiva, NACE
Serviço crítico
Redução de ruído, cavitação, serviço contaminado, erosivo, baixa vazão, serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10, NPS 10x12
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Os componentes do interno são intercambiáveis com as válvulas Fisher V150, V200 e V300 série B existentes.
  • O design de corpo da válvula flangeada elimina o parafuso de flange de linha exposto, reduz o alinhamento e o tempo de instalação e promove instalações seguras da válvula e integridade da tubulação.
  • A construção forte da vedação metálica permite uma longa vida útil em aplicações exigentes.
  • Peças usinadas com precisão, vedação balanceada pela pressão e designs de rolamentos de baixa fricção permitem um movimento suave e preciso da esfera.
  • O contorno preciso da Vee-Ball oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • Atende aos requisitos de instalação onde a tubulação a jusante expandida é especificada.
  • Dimensões exclusivas típicas de designs da válvula esfera de saída expandida.
  • O corpo da válvula de peça única melhora a integridade estrutural do limite de pressão eliminando caminhos de vazamentos que podem ser causados por juntas com designs de válvula parafusada, de duas peças.

Documentação e desenhos