Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-V500

Válvula plug excêntrico Fisher™ V500

Product Description

A válvula de controle giratória Fisher V500 combina a resistência da válvula de globo com a eficiência de uma válvula giratória. Projetada para controlar fluidos erosivos, de coqueamento e outros fluidos difíceis de manusear, fornecendo uma operação on/off ou de controle.

Certificações
Habilitado para SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, emissão evasiva, NACE
Serviço crítico
Redução de ruído, cavitação, serviço contaminado, erosivo, baixa vazão, serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O anel da sede de autocentralização e o plugue resistente permitem uma vazão direta ou inversa com fechamento hermético em qualquer direção de vazão.
  • Os flanges do corpo da válvula integrais combinam com muitas classes diferentes de flanges da tubulação, atendendo a uma variedade de requisitos de tubulação.
  • Passagens de vazão simplificadas, componentes resistentes e uma ampla opção de materiais de interno resistentes à erosão promovem uma vida útil longa e confiável em aplicações erosivas.
  • O caminho do plug excêntrico minimiza o contato com o anel de vedação ao abrir, reduzindo a fricção e o desgaste da sede.
  • Materiais de interno especialmente selecionados e revestimentos do corpo ajudam a suportar areias asfálticas, alimentação de fornos e outras aplicações altamente erosivas.
  • O plug da válvula e o anel da sede durável VTC ou de metal sólido são fechados hermeticamente sem deformar os braços dos plugues ou empregar vedações esféricas pequenas.
  • Nenhuma orientação especial, travamento preciso ou centralização repetitiva do plug da válvula e do anel da sede é necessário ao apertar o retentor, promover um alinhamento preciso e montagem fácil.

Documentação e desenhos