Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-VS100

Fechamento rápido Fisher™ tipo VS100

Product Description

A válvula de fechamento rápido Fisher™ tipo VS100 é projetada para desligar a vazão de gás para o sistema caudal descendente, em caso de pressão de saída subindo ou caindo além dos níveis predeterminados. O tipo VS100 consiste em um orifício removível, protegido por um capô e um dispositivo de corte rápido VSX4.

Características

  • Tamanhos disponíveis de corpo de capacidades média e alta
  • Tempo de resposta rápida
  • Construção de corpo em ferro dúctil e aço
  • Atende às exigências da diretriz de equipamentos de pressão (97/23/EC)
  • Overpressure and Underpressure trips available. Set points range from 12 inches w.c. to 79.8 psi / 30 to 5500 mbar
  • Modular body construction allows for adding regulator module in the future with no pipe charges
Configurações disponíveis
Tipos VS111 e VS112: para aplicação de capacidade média com tamanho de orifício de 19 mm/0,75 polegadas
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Corpo de capacidade média (MC): junta
  Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
  1, 1-1/4, 1-1/2 NPT
  Rp 1 x 2-1/4 GAZ
  slip-on DN 40 PN 16

Documentação e desenhos