Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-whispertube

Atenuador modal Fisher™ 6060 WhisperTube

Product Description

O WhisperTube é um silenciador reativo passivo projetado para instalação a jusante da válvula de controle ou de outro ativo que contribua para o ruído do sistema. Com queda de pressão insignificante em todo o dispositivo, o WhisperTube atinge a redução de ruído do sistema em uma ampla gama de condições sem afetar a capacidade de vazão ou o processo.

Características

  • Redução de ruído de banda larga: o projeto patenteado com cavidades acústicas internas de tamanhos variados reduz o ruído em uma ampla gama de frequências.
  • Versatilidade de aplicação: projetado para uma ampla gama de vazões, pressões e temperaturas de fluidos. Reduza o ruído dentro do tubo para todas as fontes a montante. Combine o WhisperTube com qualquer ativo usado em serviço de fluidos compressíveis.
  • Maximize a capacidade de vazão: a queda de pressão insignificante no WhisperTube, exceto na perda de linha normalmente esperada para um pedaço de carretel de tubo de comprimento equivalente, equivale à atenuação de ruído sem impacto na vazão do processo.
  • Silenciador reativo passivo: as cavidades internas produzem reflexões de ondas acústicas que reduzem a propagação do ruído a jusante.
  • Desempenho confiável: nenhum material de embalagem acústica interna falha devido à absorção de umidade. O canal de drenagem interno fundido garante que qualquer acúmulo potencial de líquido possa ser removido, garantindo um desempenho ideal.
  • Compatível com sistemas de limpeza com pigs: a geometria de vazão direta com diâmetro interno que corresponde ao tubo acomoda operações com pigs quando necessário para limpeza e manutenção.
  • Capacidade para aplicações de fluidos corrosivos: materiais de construção em conformidade com NACE MR0103, MR0175 / ISO 15156 como padrão para aplicações envolvendo gás ou vapor corrosivo.
  • Manutenção rápida e fácil: tela de aço inoxidável cilíndrica removível para facilitar a limpeza, se necessário, sem a necessidade de ferramentas especiais.
  • Fácil instalação: as provisões de elevação roscadas acomodam o encaixe do corpo com anéis de elevação ou olhais de elevação para controle otimizado do produto durante a instalação.
Tamanho dos corpos
NPS 2, 3, 4, 6, 8, 10 e 12
Serviço crítico
Redução de ruídos
Estilos de conexão de extremidades
Flanges de face elevada CL150, CL300 ou CL600 compatíveis com ASME B16.5
Capacidade de temperatura
-46 a 371 °C (-50 a 700 °F)

Documentação e desenhos