Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F601 Energy Portable Thermal Energy Metering

Medição portátil de energia térmica com o FLUXUS F601 Energy da Flexim

Product Description

O FLUXUS F601 Energy portátil da Flexim foi projetado especialmente para medição temporária de aquecimento e resfriamento da energia térmica, com todas as medições (medidor de vazão, temperatura e computador BTU) contidos em um único dispositivo. Os cálculos de temperatura e BTU são feitos de acordo com o padrão de medição de energia térmica EN 1434. O F601 Energy mede a vazão volumétrica não intrusivamente por meio de seus transdutores ultrassônicos clamp-on. Simultaneamente, as sondas de temperatura monitoram as temperaturas nas linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento. A partir da diferença de temperatura, bem como de vazão volumétrica medida e dos parâmetros do meio físico (dados de entalpia líquida armazenados no medidor), o desempenho de aquecimento ou resfriamento é calculado.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s
Incerteza de medição no ponto de medição (taxa de vazão volumétrica): ±1,0% da leitura ±0,005 m/s
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,02 pés/s
Canais de vazão
2
Faixa
Velocidade de vazão: de 0,03 a 82 pés/s
Fonte de alimentação
Unidade de fonte de alimentação de 100 a 230 V e bateria integrada de Li-Ion
Tamanho da tubulação
0,24 a 226 pol.
Faixa de temperatura
–40 a 392 °F/WI: –328 a 1.166 °F
Saída
4–20 mA ativo/passivo
binária
Entrada
Temperatura
Corrente
Tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • medição não intrusiva para taxas precisas de vazão de energia térmica bidirecional
  • Ideal para diâmetros de tubo interno que variam de DN6 a DN6000
  • Transmissor de vazão portátil e fácil de usar com 2 canais de vazão, várias entradas/saídas e um registrador de dados integrado com uma interface serial 
  • Carregamento automático de dados de calibração e detecção de transdutor reduzindo os tempos de configuração e fornecendo resultados estáveis precisos e de longo prazo
  • A bateria íon-lítio fornece mais de 14 horas de operação de medição
  • Tecnologia comprovada para montagem clamp-on, transdutores resistentes à poeira e à umidade
  • Sonda para medição da espessura da parede disponível
  • QuickFix para montagem rápida do transmissor de vazão em condições difíceis

Documentação e desenhos