Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F721XLF Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

FLUXUS F721XLF da Flexim - Medidor de vazão baixa não intrusivo

Product Description

O FLUXUS F721XLF da Flexim é um sistema de medição não intrusivo para a medição confiável, reprodutível e de longo prazo de vazão de líquidos extremamente baixas até 1 gal/h e menores, em diâmetros de linha que variam de 0,4 pol. a 2 polegadas, independentemente da espessura da parede da tubulação e faixas de pressão. Disponível com invólucro tanto de alumínio quanto de aço inoxidável com certificações ATEX/IECEx zona 2, FM Classe I Div. 2, esse medidor de vazão ultrassônico de baixa vazão oferece recursos avançados de processamento de dados, filtros de sinal sofisticados, protocolos de comunicação bidirecional e calibração interna de fábrica do sistema para obter medições altamente precisas e repetíveis de vazões extremamente baixas.

Canais de vazão
1
Temperatura de operação
–40 °F … 140 °F
Certificações/aprovações
IP 65/66
Classificações de áreas de perigo opcionais: ATEX / IECEx Zona 2, FM Classe I , Div. 2
Saída
Uma variedade de combinações estão disponíveis a partir do seguinte: corrente (0/4 mA ... 20 mA), tensão, frequência, pulso, alarme
Entrada
Máximo 4, disponíveis são: Temperatura (PT 100 4 fios), corrente, tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Temperatura do processo
–40 °F … 390 °F
Tamanho da tubulação
0,4 pol… 2 pol (independentemente do material e espessura da parede)
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: > 0,01 pés/s (a temperaturas estáveis do meio, vazões tão baixas quanto 0,003 pés/s podem ser monitoradas com precisão)
Precisão
Calibrado: ±1% de leitura de ±0,002 pés/s

Características

  • Sem potencial de vazamentos
  • Completamente livre de manutenção
  • Medição precisa e de baixa vazão altamente repetível
  • Aplicável a qualquer tubulação e qualquer fluído líquido
  • Transdutores e transmissores resistentes aprovados para áreas perigosas (ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I, Div. 2)
  • Transdutores combinados, processamento avançado de sinais digitais (DSP) e algoritmos eficientes garantem medições estáveis em vazões muito baixas
  • Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos